Érintésvédelmi modul

Cikkszám: SV 9666000

Szabad beépítési felületek lefedésére, plombálható fedéllel.

Cikkszám:
SV 9666000
Termékleírás
Szabad beépítési felületek lefedésére. Plombálható fedél.
Anyag
Burkolat: Polisztirol
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret
Szélesség: 250 mm
Magasság: 150 mm
Méretek
Szélességi egységek, 250 mm: 1
150 mm-es unitok: 1
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,28 kg
Bruttó tömeg
0,286 kg
Vámtarifaszám
85369095
EAN
4028177675926
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Termékleírás
ISVÉrintésvédelmi modul B/H 1/1
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás