Szabad beépítési felületek lefedésére, plombálható fedéllel.
- Cikkszám:
- SV 9666050
- Termékleírás
- Szabad beépítési felületek lefedésére. Plombálható fedél.
- Anyag
- Burkolat: Polisztirol
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Szélesség: 500 mm
Magasság: 300 mm - Méretek
- Szélességi egységek, 250 mm: 2
150 mm-es unitok: 2 - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,01 kg
- Bruttó tömeg
- 1,02 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177675964
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Termékleírás
- ISVÉrintésvédelmi modul B/H 2/2
- Dokumentációk
- Leírás