Érintésvédelmi modul

Cikkszám: SV 9666063

Szabad beépítési felületek lefedésére, plombálható fedéllel.

Cikkszám:
SV 9666063
Termékleírás
Szabad beépítési felületek lefedésére. Plombálható fedél.
Anyag
Burkolat: Polisztirol
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret
Szélesség: 750 mm
Magasság: 450 mm
Méretek
Szélességi egységek, 250 mm: 3
150 mm-es unitok: 3
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
2,13 kg
Bruttó tömeg
2,14 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177675995
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Termékleírás
ISVÉrintésvédelmi modul B/H 3/3
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás