Szerelőlap-modul

Cikkszám: SV 9666100

Szerelőlappal, plombálható fedéllel.

Cikkszám:
SV 9666100
Termékleírás
Lehetséges beépítési mélység 105 - 140 mm. Plombálható fedél.
Anyag
Burkolat: Polisztirol
Szerelőlap: acéllemez, horganyzott
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret
Szélesség: 250 mm
Magasság: 450 mm
Méretek
Szélességi egységek, 250 mm: 1
150 mm-es unitok: 3
Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
188 mm x 416 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
2,17 kg
Bruttó tömeg
2,185 kg
Vámtarifaszám
94039910
EAN
4028177676046
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Termékleírás
ISV Szerelőlap-modul B/H 1/3
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás