Szerelőlappal, plombálható fedéllel.
- Cikkszám:
- SV 9666130
- Termékleírás
- Lehetséges beépítési mélység 105 - 140 mm. Plombálható fedél.
- Anyag
- Burkolat: Polisztirol
Szerelőlap: acéllemez, horganyzott - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Szélesség: 500 mm
Magasság: 300 mm - Méretek
- Szélességi egységek, 250 mm: 2
150 mm-es unitok: 2 - Szerelőlap mérete (Szé x Ma)
- 438 mm x 266 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 3,21 kg
- Bruttó tömeg
- 3,22 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177676077
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Termékleírás
- ISV Szerelőlap-modul B/H 2/2
- Dokumentációk
- Leírás