Berendezéstartó sín modul

Cikkszám: SV 9666210

Sorkapcsok, kapcsolóberendezések stb. beépítéséhez. 35/15 mm-es tartósínekkel. Plombálható fedél.

Cikkszám:
SV 9666210
Termékleírás
Sorkapcsok, készülékek stb. beépítéséhez. 35 x 15 mm-es tartósínekkel. 25 mm-es méretraszterben eltolható. Plombálható fedél.
Anyag
Burkolat: Polisztirol
Tartósín: horganyzott acéllemez
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret
Szélesség: 500 mm
Magasság: 300 mm
Méretek
Szélességi egységek, 250 mm: 2
150 mm-es unitok: 2
35/15 tartósínek száma
2
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1,91 kg
Bruttó tömeg
1,92 kg
Vámtarifaszám
85369001
EAN
4028177676176
ETIM 9
EC000264
ECLASS 8.0
27142411
Termékleírás
ISV Berendezéstartó sín modul B/H 2/2
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás