Sorkapcsok, kapcsolóberendezések stb. beépítéséhez. 35/15 mm-es tartósínekkel. Plombálható fedél.
- Cikkszám:
- SV 9666213
- Termékleírás
- Sorkapcsok, készülékek stb. beépítéséhez. 35 x 15 mm-es tartósínekkel. 25 mm-es méretraszterben eltolható. Plombálható fedél.
- Anyag
- Burkolat: Polisztirol
Tartósín: horganyzott acéllemez - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Szélesség: 750 mm
Magasság: 300 mm - Méretek
- Szélességi egységek, 250 mm: 3
150 mm-es unitok: 2 - 35/15 tartósínek száma
- 2
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2,641 kg
- Bruttó tömeg
- 2,841 kg
- Vámtarifaszám
- 85369001
- EAN
- 4028177676183
- ETIM 9
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Termékleírás
- ISV Berendezéstartó sín modul B/H 3/2
- Dokumentációk
- Leírás