Sorba építhető készülék modul

Cikkszám: SV 9666293

Sorba építhető készülékek rögzítéséhez, plombálható fedéllel.

Cikkszám:
SV 9666293
Termékleírás
Sorba építhető készülékek rögzítéséhez. 35 x 15 mm-es tartósínekkel. Plombálható fedél.
Anyag
Burkolat: Polisztirol
Tartósín: horganyzott acéllemez
Burkolat: Polisztirol
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret
Szélesség: 750 mm
Magasság: 300 mm
Méretek
Szélességi egységek, 250 mm: 3
150 mm-es unitok: 2
Max. osztásegység 18 mm-enként: 72
Tartósínek száma
2
Kivágások száma
6
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
2,45 kg
Bruttó tömeg
2,46 kg
Vámtarifaszám
85369001
EAN
4028177676282
ETIM 9
EC000264
ECLASS 8.0
27142411
Termékleírás
ISV Sorba építhető készülék modul B/H 3/2
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás