Sorba építhető készülékek rögzítéséhez, plombálható fedéllel.
- Cikkszám:
- SV 9666300
- Termékleírás
- Sorba építhető készülékek rögzítéséhez. 35 x 15 mm-es tartósínekkel. Plombálható fedél.
- Anyag
- Burkolat: Polisztirol
Tartósín: horganyzott acéllemez
Burkolat: Polisztirol - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Szélesség: 500 mm
Magasság: 450 mm - Méretek
- Szélességi egységek, 250 mm: 2
150 mm-es unitok: 3
Max. osztásegység 18 mm-enként: 72 - Tartósínek száma
- 3
- Kivágások száma
- 6
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2,03 kg
- Bruttó tömeg
- 2,04 kg
- Vámtarifaszám
- 85369001
- EAN
- 4028177676299
- ETIM 9
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Termékleírás
- ISV Sorba építhető készülék modul B/H 2/3
- Dokumentációk
- Leírás