NH biztosítós szakaszoló-kapcsolók szerelőlapos kiépítéséhez alkalmas, plombálható fedéllel.
- Cikkszám:
- SV 9666380
- Termékleírás
- Az NH biztosítós szakaszoló szerelőlapos kiépítésbe történő beszereléséhez. Plombálható fedél.
- Anyag
- Burkolat: Polisztirol
Kereszttartó: acéllemez - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Szerelési utasítás
- 2 db NH2-es (9344.210/.230/.250) vagy 1 db NH3-as (9344.310/.330/.350) biztosítós terhelésszakaszoló alkalmazása esetén a 9666.420 elválasztó kereszttartót és a 9666.060 érintésvédelmi modult kell modulegységként alkalmazni
- Méret
- Szélesség: 250 mm
Magasság: 300 mm - Méretek
- Szélességi egységek, 250 mm: 1
150 mm-es unitok: 2 - Következő méretekhez:
- 2 x Gr. 00
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 9344.000
- 9344.010
- 9344.020
- 9344.030
- 9344.040
- 9344.050
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 0,74 kg
- Bruttó tömeg
- 0,852 kg
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177676343
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Termékleírás
- ISV NH biztosítós terhelésszakaszoló modul B/H 1/2, 2xNH Gr.00
- Dokumentációk
- Leírás