NH biztosítós terhelésszakaszoló modul

Cikkszám: SV 9666400

NH biztosítós szakaszoló-kapcsolók szerelőlapos kiépítéséhez alkalmas, plombálható fedéllel.

Cikkszám:
SV 9666400
Termékleírás
Az NH biztosítós szakaszoló szerelőlapos kiépítésbe történő beszereléséhez. Plombálható fedél.
Anyag
Burkolat: Polisztirol
Kereszttartó: acéllemez
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Szerelési utasítás
2 db NH2-es (9344.210/.230/.250) vagy 1 db NH3-as (9344.310/.330/.350) biztosítós terhelésszakaszoló alkalmazása esetén a 9666.420 elválasztó kereszttartót és a 9666.060 érintésvédelmi modult kell modulegységként alkalmazni
Méret
Szélesség: 250 mm
Magasság: 450 mm
Méretek
Szélességi egységek, 250 mm: 1
150 mm-es unitok: 3
Következő méretekhez:
1 x Gr. 1
Az alábbi cikkszámokhoz
9344.100
9344.110
9344.130
9344.150
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
0,98 kg
Bruttó tömeg
1,145 kg
Vámtarifaszám
85369095
EAN
4028177676367
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Termékleírás
ISV NH biztosítós terhelésszakaszoló modul B/H 1/3, 1xNH Gr.1
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás