Az elterjedt légmegszakítók rögzítéséhez 250 A-ig, ill. 630 A-ig.
- Cikkszám:
- SV 9666440
- Termékleírás
- Az ismert, ABB, Eaton, Schneider Electric és Siemens gyártmányú légmegszakítók rögzítésére alkalmas. Plombálható fedél.
- Anyag
- Burkolat: Polisztirol
Tartósín: horganyzott acéllemez - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Méret
- Szélesség: 500 mm
Magasság: 450 mm - Méretek
- Szélességi egységek, 250 mm: 2
150 mm-es unitok: 3 - A következő gyártmányokhoz (típushoz)
- ABB (T4, T5)
- Eaton (NZM3)
- Schneider Electric (NSX400, NSX630)
- Siemens (3RV1.6., 3RV1.7., VL400, VL630, VT3)
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 2,53 kg
- Bruttó tömeg
- 2,54 kg
- Vámtarifaszám
- 85365019
- EAN
- 4028177676398
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Termékleírás
- SV légmegszakító modul (ISV), 2 szélességegység (500 mm), 3 U (450 mm)
- Dokumentációk
- Leírás