Sorolható beépíthető készülékek fölösleges kivágásainak lezárásához.
- Cikkszám:
- SV 9666650
- Termékleírás
- A sorba építhető berendezésmodulokon található, nem használt kivágások lezárására, max. 12 osztásegység (12 x 18 mm), 9 mm-enként osztható.
- Anyag
- ABS
- Szín
- RAL 7035
- Csomagolási egység
- 5 db
- Nettó tömeg
- 0,1 kg
- Bruttó tömeg
- 0,124 kg
- Vámtarifaszám
- 39191019
- EAN
- 4028177676534
- ETIM 9
- EC000771
- ECLASS 8.0
- 27142413
- Termékleírás
- ISV Takarósáv
- Dokumentációk
- Leírás