Takaróelem gyűjtősínmodulhoz

Cikkszám: SV 9666660

A nem használt kivágások lezárásához.

Cikkszám:
SV 9666660
Termékleírás
A nem használt kivágások lezárásához. Szélesség: 16 - 34 mm között variálható.
Anyag
Polipropilén
Szín
RAL 7035
Méret
Szélesség: 34 mm
Az alábbi cikkszámokhoz
9666.520
9666.530
9666.533
Csomagolási egység
10 db
Nettó tömeg
0,29 kg
Bruttó tömeg
0,304 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177676541
ETIM 9
EC001892
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
ISV Takaróelem
Dokumentációk
Leírás