A tartókeret vízszintes osztásához a VX/TS szekrényben.
- Cikkszám:
- SV 9666722
- Termékleírás
- A tartókeret vízszintes osztásához a szekrényben.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Méret
- Szélesség: 500 mm
- Méretek
- Szélességi egységek, 250 mm: 2
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 0,65 kg
- Bruttó tömeg
- 0,661 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 2,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177676718
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- ISV Keresztprofil B=2
- Dokumentációk
- Leírás