ISV szerelőprofilok VX rendszerhez

Cikkszám: SV 9666704

A tartókeret függőleges osztásához a VX/TS/SE szekrényben.

Cikkszám:
SV 9666704
Termékleírás
A tartókeret függőleges osztásához a szekrényben.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Méret
Magasság: 600 mm
Méretek
150 mm-es unitok: 4
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
1,208 kg
Bruttó tömeg
1,407 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
5,4 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177676602
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
ISV Szerelőprofil H=4
Dokumentációk
Leírás