ISV szerelőprofilok VX rendszerhez

Cikkszám: SV 9666706

A tartókeret függőleges osztásához a VX/TS/SE szekrényben.

Cikkszám:
SV 9666706
Termékleírás
A tartókeret függőleges osztásához a szekrényben.
Anyag
Acéllemez
Felület
Horganyzott
Méret
Magasság: 900 mm
Méretek
150 mm-es unitok: 6
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
2 kg
Bruttó tömeg
2,2 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)
8,4 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz
B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177691520
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
ISV MONTAGEPROFIL H=6
Dokumentációk
Leírás