A tartókeret függőleges osztásához a VX/TS/SE szekrényben.
- Cikkszám:
- SV 9666711
- Termékleírás
- A tartókeret függőleges osztásához a szekrényben.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Méret
- Magasság: 1.650 mm
- Méretek
- 150 mm-es unitok: 11
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 3,654 kg
- Bruttó tömeg
- 4,06 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 15,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177691544
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- ISV MOUNTING PROFILE H=11
- Dokumentációk
- Leírás