Réz és alumínium vezetékek, valamint lamellált rézvezetős sínek csatlakoztatásához.
- Cikkszám:
- SV 9666350
- Termékleírás
- Réz és alumínium vezetők csatlakoztatásához. Lamellált rézsínekhez, és sajtolt érvéghüvelyes, egy vagy többeres vezetékekhez.
- Anyag
- Duroplasztikus műanyag
- Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Szerelési utasítás
- A csatlakozóblokk takarásához a 9666.020 érintésvédelmi modul szükséges
- Névleges áram max.
- 400 A
- Pólusok száma
- 5-pólusú
- Körvezetők csatlakozása
- 50 - 240 mm²
- 2 x 25 - 120 mm²
- Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)
- 25 x 21 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 4,807 kg
- Bruttó tömeg
- 5,08 kg
- Vámtarifaszám
- 39211900
- EAN
- 4028177676336
- ETIM 9
- EC001894
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- ISV Csatlakozó sorkapocsblokk, 5-pólusú, 400A
- Dokumentációk
- Leírás
- Safety instructions