A gyűjtősínek rögzítéséhez N és PE típushoz. Plombálható fedél.
- Cikkszám:
- SV 9666590
- Termékleírás
- 12 x 5/10 mm-es, 20 x 5/10 mm-es, 30 x 5/10 mm-es N és PE gyűjtősínek rögzítéséhez. Plombálható fedél.
- Anyag
- Burkolat: Polisztirol
Tartó: üvegszállal erősített műanyag
Tartósín: horganyzott acéllemez - Szín
- RAL 7035
- Méret
- Szélesség: 250 mm
Magasság: 300 mm - Méretek
- Szélességi egységek, 250 mm: 1
150 mm-es unitok: 2 - Megfelelő gyűjtősínekhez
- 12 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,304 kg
- Bruttó tömeg
- 1,452 kg
- Vámtarifaszám
- 74071000
- EAN
- 4028177676480
- ETIM 9
- EC001896
- ECLASS 8.0
- 27400610
- Termékleírás
- ISV Gyűjtősínmodul N/PE, B/H 1/2
- Dokumentációk
- Leírás
- Safety instructions