N/PE gyűjtősínmodul

Cikkszám: SV 9666600

A gyűjtősínek rögzítéséhez N és PE típushoz. Plombálható fedél.

Cikkszám:
SV 9666600
Termékleírás
12 x 5/10 mm-es, 20 x 5/10 mm-es, 30 x 5/10 mm-es N és PE gyűjtősínek rögzítéséhez. Plombálható fedél.
Anyag
Burkolat: Polisztirol
Tartó: üvegszállal erősített műanyag
Tartósín: horganyzott acéllemez
Szín
RAL 7035
Méret
Szélesség: 500 mm
Magasság: 300 mm
Méretek
Szélességi egységek, 250 mm: 2
150 mm-es unitok: 2
Megfelelő gyűjtősínekhez
12 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
2 kg
Bruttó tömeg
2,057 kg
Vámtarifaszám
74071000
EAN
4028177676497
ETIM 9
EC001896
ECLASS 8.0
27400610
Termékleírás
ISV Gyűjtősínmodul N/PE, B/H 2/2
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions