Gyűjtősínmodul biztosítós komponensekhez

Cikkszám: SV 9666533

Sínre szerelhető biztosítós elemek és NH biztosítós szakaszolók felszereléséhez.

Cikkszám:
SV 9666533
Termékleírás
E18, E27, E33 sínre szerelhető biztosítóaljzatok, D-Switch, valamint 000 és 00 méretű (3 pólusú, 60 mm sínközéptávolságú) NH biztosítós szakaszolók felszereléséhez.
Anyag
Burkolat: Polisztirol
Tartó: üvegszállal erősített műanyag
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méret
Szélesség: 750 mm
Magasság: 300 mm
Méretek
Szélességi egységek, 250 mm: 3
150 mm-es unitok: 2
Az alábbi cikkszámokhoz
3418.010
3427.010
3433.010
3431.020
3431.030
3431.035
9340.950
Megfelelő gyűjtősínekhez
12 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
2,6 kg
Bruttó tömeg
2,62 kg
Vámtarifaszám
85369095
EAN
4028177676428
ETIM 9
EC001896
ECLASS 8.0
27400610
Termékleírás
ISV Gyűjtősínmodul 60MM, B/H 3/2
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions