2/3 méretű NH biztosítós szakaszolók szerelőlapos kiépítésbe történő beszereléséhez.
- Cikkszám:
- SV 9666420
- Termékleírás
- Az NH biztosítós szakaszoló szerelőlapra történő beszereléséhez.
- Anyag
- Acéllemez
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megjegyzés
- Az elválasztó kereszttartó alkalmazása esetén a 9666.060 érintésvédelmi modul is szükséges
- Méret
- Szélesség: 500 mm
Magasság: 450 mm - Méretek
- Szélességi egységek, 250 mm: 2
150 mm-es unitok: 3 - Az alábbi cikkszámokhoz
- 9344.210
- 9344.230
- 9344.250
- 9344.310
- 9344.330
- 9344.350
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 1,5 kg
- Bruttó tömeg
- 1,66 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177679917
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- ISV Elválasztó kerettartó GR. 2/3
- Dokumentációk
- Leírás