NH slimline biztosítós szakaszoló kapcsoló

Cikkszám: SV 9666570

00 – 3 méretű NH biztosítós szakaszolókapcsolókhoz (3 pólusú, 100/185 mm síntávolság).

Cikkszám:
SV 9666570
Termékleírás
NH00 - 3 méretű biztosítós szakaszoló-kapcsolókhoz (3 pólusú, 100/185 mm síntávolság).
Anyag
Burkolat: Polisztirol
Tartó: üvegszállal erősített műanyag
Szín
RAL 7035
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Megjegyzés
A kábelek problémamentes csatlakoztatásához az NH biztosítós szakaszolókapcsoló modulok fölé vagy alá érintésvédelmi modult, vagy N/PE gyűjtősín-modult kell szerelni.
Méret
Szélesség: 250 mm
Magasság: 450 mm
Méretek
Szélességi egységek, 250 mm: 1
150 mm-es unitok: 3
Következő méretekhez:
3 x Gr. 00
Az alábbi cikkszámokhoz
9346.020
9346.030
Megfelelő gyűjtősínekhez
40 x 10 mm
Gyájtősínek közepének távolsága
100 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
1,7 kg
Bruttó tömeg
1,83 kg
Vámtarifaszám
85369095
EAN
4028177676459
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Termékleírás
ISV NH00-SZAKASZOLÓN-MODUL B/H 1/3
Magyarázatok
Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK
Dokumentációk
Leírás
Safety instructions