00 – 3 méretű NH biztosítós szakaszolókapcsolókhoz (3 pólusú, 100/185 mm síntávolság).
- Cikkszám:
- SV 9666583
- Termékleírás
- NH00 - 3 méretű biztosítós szakaszoló-kapcsolókhoz (3 pólusú, 100/185 mm síntávolság).
- Anyag
- Burkolat: Polisztirol
Tartó: üvegszállal erősített műanyag - Szín
- RAL 7035
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Megjegyzés
- A kábelek problémamentes csatlakoztatásához az NH biztosítós szakaszolókapcsoló modulok fölé vagy alá érintésvédelmi modult, vagy N/PE gyűjtősín-modult kell szerelni.
- Méret
- Szélesség: 750 mm
Magasság: 450 mm - Méretek
- Szélességi egységek, 250 mm: 3
150 mm-es unitok: 3 - Következő méretekhez:
- 10 x Gr. 00
- Az alábbi cikkszámokhoz
- 9346.020
- 9346.030
- Megfelelő gyűjtősínekhez
- 40 x 10 mm
- Gyájtősínek közepének távolsága
- 100 mm
- Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 3,33 kg
- Bruttó tömeg
- 3,34 kg
- Vámtarifaszám
- 85369095
- EAN
- 4028177676473
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Termékleírás
- ISV NH00-SZAKASZOLÓN-MODUL B/H 3/3
- Dokumentációk
- Leírás
- Safety instructions