A tartókeret függőleges osztásához AX/AE szekrényben.
- Cikkszám:
- SV 9666757
- Termékleírás
- A tartókeret függőleges osztásához szekrényben.
- Anyag
- Acéllemez
- Felület
- Horganyzott
- Méret
- Magasság: 1.050 mm
- Méretek
- 150 mm-es unitok: 7
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 1,248 kg
- Bruttó tömeg
- 1,448 kg
- PCF/VE (Cradle to Gate)
- 5,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Megjegyzés a PCF osztályhoz
- B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177679955
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- ISV Szerelőprofil AX-hez H=7, VE=2ST
- Dokumentációk
- Leírás