ISV beépítőkészlet AX-hez

Cikkszám: SV 9666841

ISV kiépítési modulok szereléséhez AX/AE szekrényekben.

Cikkszám:
SV 9666841
Termékleírás
ISV kiépítési modulok szereléséhez szekrényekben.
Anyag
Rögzítőkészlet: horganyzott acéllemez
Tartósín: horganyzott acéllemez
Érintésvédelem: acéllemez, festett
Egységcsomag
Rögzítőkészlet
Tartósínek
Érintésvédelem
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méretek
Szélességi egységek, 250 mm: 2
150 mm-es unitok: 7
Az alábbi cikkszámokhoz
1260.000
Használható
Szélesség: 600 mm
Magasság: 1.200 mm
Mélység: 300 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
6 kg
Bruttó tömeg
6,7 kg
Vámtarifaszám
83024900
EAN
4028177803756
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
ISV Beépítőkészlet AE-hez
Dokumentációk
Leírás