ISV kiépítési modulok szereléséhez AX/AE szekrényekben.
- Cikkszám:
- SV 9666851
- Termékleírás
- ISV kiépítési modulok szereléséhez szekrényekben.
- Anyag
- Rögzítőkészlet: horganyzott acéllemez
Tartósín: horganyzott acéllemez
Érintésvédelem: acéllemez, festett - Egységcsomag
- Rögzítőkészlet
Tartósínek
Érintésvédelem
Rögzítési segédanyagokkal együtt - Méretek
- Szélességi egységek, 250 mm: 3
150 mm-es unitok: 7 - Az alábbi cikkszámokhoz
- 1019.000
- 1213.000
- 1305.000
- Használható
- Szélesség: 1.000 mm
Magasság: 1.200 mm
Mélység: 300 mm - Csomagolási egység
- 1 db
- Nettó tömeg
- 9 kg
- Bruttó tömeg
- 9,52 kg
- Vámtarifaszám
- 83024900
- EAN
- 4028177803749
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- ISV Beépítőkészlet AE-hez
- Dokumentációk
- Leírás