ISV beépítőkészlet VX rendszerhez

Cikkszám: SV 9666902

ISV kiépítési modulok szereléséhez VX szekrényekben.

Cikkszám:
SV 9666902
Termékleírás
ISV kiépítési modulok szereléséhez szekrényekben.
Anyag
Szerelőváz-tartó: horganyzott acéllemez
Érintésvédelem: acéllemez, festett
Oldalsó érintésvédelem: PVC
Egységcsomag
Szerelőváz-tartó
Érintésvédelem
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méretek
Szélességi egységek, 250 mm: 2
150 mm-es unitok: 12
Az alábbi cikkszámokhoz
8452.000
8604.000
8606.000
Használható
Házípus: VX
Szélesség: 600 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 400 mm
500 mm
600 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
6,7 kg
Bruttó tömeg
7,4 kg
Vámtarifaszám
83024900
EAN
4028177923270
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
ISV beépítőkészlet VX-hoz, 2 sz. e. (500 mm), 12 U (1800 mm), SzéxMa: 600x2000 mm
Dokumentációk
Leírás