ISV beépítőkészlet VX rendszerhez

Cikkszám: SV 9666922

ISV kiépítési modulok szereléséhez VX szekrényekben.

Cikkszám:
SV 9666922
Termékleírás
ISV kiépítési modulok szereléséhez szekrényekben.
Anyag
Szerelőváz-tartó: horganyzott acéllemez
Érintésvédelem: acéllemez, festett
Oldalsó érintésvédelem: PVC
Egységcsomag
Szerelőváz-tartó
Érintésvédelem
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Méretek
Szélességi egységek, 250 mm: 4
150 mm-es unitok: 12
Az alábbi cikkszámokhoz
9666.926
9666.966
Használható
Házípus: VX
Szélesség: 1.100 mm
Magasság: 2.000 mm
Mélység: 400 mm
600 mm
Csomagolási egység
1 db
Nettó tömeg
9,5 kg
Bruttó tömeg
9,92 kg
Vámtarifaszám
83024900
EAN
4028177923263
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
ISV beépítőkészlet VX-hoz, 4 sz. e. (1000 mm), 12 U (1800 mm), SzéxMa: 1100x2000 mm
Dokumentációk
Leírás