Funkcionális tér oldalfal-modul belső felosztáshoz

Cikkszám: SV 9673065

Oldalsó válaszfal funkcionális terekhez, a TS raszterbe való beakasztáshoz.

Cikkszám:
SV 9673065
Termékleírás
Oldalsó elválasztófal funkcionális terekhez, a TS raszterbe akasztható. Vízszintes funkciós tér-elválasztók és szerelőlapok szerelő szögidomainak beakasztásához előkészítve. Két TS rendszerfurat teszi lehetővé további TS tartozékok felhasználását. A csökkentett funkcionális tér mélységet szolgáló oldalfal modulokkal és a 17 x 17 mm TS szerelősínekből álló segédszerkezet segítségével lehetőség van szekrényen átnyúló szabad tér kialakítására az oldalfal részen, például egy gyűjtősínrendszer átvezetéséhez.
Anyag
Acéllemez, 1,5 mm
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
For compartment depth
600 mm
Méret
Magasság: 150 mm
Csomagolási egység
6 db
Nettó tömeg
5,034 kg
Bruttó tömeg
5,3 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177543348
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV Oldalsó válaszfal funkcionális terekhez H=150 mm,  T=600 mm