Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. jan. 30.
- Cikkszám:
- SV 9673085
- Termékleírás
- Oldalsó elválasztófal funkcionális terekhez, a TS raszterbe akasztható. Vízszintes funkciós tér-elválasztók és szerelőlapok szerelő szögidomainak beakasztásához előkészítve. Két TS rendszerfurat teszi lehetővé további TS tartozékok felhasználását. A csökkentett funkcionális tér mélységet szolgáló oldalfal modulokkal és a 17 x 17 mm TS szerelősínekből álló segédszerkezet segítségével lehetőség van szekrényen átnyúló szabad tér kialakítására az oldalfal részen, például egy gyűjtősínrendszer átvezetéséhez.
- Anyag
- Acéllemez, 1,5 mm
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- For compartment depth
- 800 mm
- Méret
- Magasság: 150 mm
- Csomagolási egység
- 6 db
- Nettó tömeg
- 6,9 kg
- Bruttó tömeg
- 7,26 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177575851
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV Oldalsó válaszfal funkcionális terekhez H=150 mm, T=800 mm