Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. jan. 30.
- Cikkszám:
- SV 9673089
- Termékleírás
- Egy Maxi-PLS kábelcsatlakozó sínrendszer szereléséhez.
- Anyag
- Acéllemez, 2 mm
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Gyűjtősínrendszerhez megfelelő
- Maxi-PLS 1600
- Maxi-PLS 2000
- Maxi-PLS 3200
- Méret
- Magasság: 450 mm
- Használható
- Mélység: = 800 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 11,4 kg
- Bruttó tömeg
- 12 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177575875
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV Funkcionális tér oldalfal-modul kábelcsatlakozó térhez H=450 mm, T=800 mm