Szerelő-szögidom funkcionális tér felosztókhoz

Cikkszám: SV 9673404

TS kereten, az oldalfal modulon vagy egy keretprofil és egy segédszerkezet között rögzíthető, funkcionális térelosztók betolását teszi lehetővé.

Cikkszám:
SV 9673404
Termékleírás
A szerelő-szögidom rögzítése a TS kereten, az oldalfal modulon, vagy egy keretprofil és egy segédszerkezet közé történik. Az előszerelt szerelőnyílások lehetővé teszik a funkcinális térosztók betolását.
Anyag
Acéllemez, 1,5 mm
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
For compartment depth
400 mm
Hossz
352 mm
Méret
Hossz: 352 mm
Csomagolási egység
8 db
Nettó tömeg
2,24 kg
Bruttó tömeg
2,34 kg
Vámtarifaszám
73182900
EAN
4028177707412
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV Szerelő-szögidom, L: 352 mm, funkcionális tér felosztókhoz
Adatlapok
General technical information