Szerelő-szögidom funkcionális tér felosztókhoz

Cikkszám: SV 9673406

TS kereten, az oldalfal modulon vagy egy keretprofil és egy segédszerkezet között rögzíthető, funkcionális térelosztók betolását teszi lehetővé.

Cikkszám:
SV 9673406
Termékleírás
A szerelő-szögidom rögzítése a TS kereten, az oldalfal modulon, vagy egy keretprofil és egy segédszerkezet közé történik. Az előszerelt szerelőnyílások lehetővé teszik a funkcinális térosztók betolását.
Anyag
Acéllemez, 1,5 mm
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
For compartment depth
600 mm
Hossz
552 mm
Méret
Hossz: 552 mm
Csomagolási egység
8 db
Nettó tömeg
3,4 kg
Bruttó tömeg
3,824 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177544444
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV SZERELŐ-SZÖGIDOM, 600MM MÉLY, 8 DB/CS