TS kereten, az oldalfal modulon vagy egy keretprofil és egy segédszerkezet között rögzíthető, funkcionális térelosztók betolását teszi lehetővé.
- Cikkszám:
- SV 9673408
- Termékleírás
- A szerelő-szögidom rögzítése a TS kereten, az oldalfal modulon, vagy egy keretprofil és egy segédszerkezet közé történik. Az előszerelt szerelőnyílások lehetővé teszik a funkcinális térosztók betolását.
- Anyag
- Acéllemez, 1,5 mm
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- For compartment depth
- 800 mm
- Hossz
- 752 mm
- Méret
- Hossz: 752 mm
- Csomagolási egység
- 8 db
- Nettó tömeg
- 4,88 kg
- Bruttó tömeg
- 5 kg
- Vámtarifaszám
- 73182900
- EAN
- 4028177574472
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV Szerelő-szögidom, L: 752 mm, funkcionális tér felosztókhoz