Szerelő-szögidom funkcionális tér felosztókhoz és légmegszakító tartósínekhez

Cikkszám: SV 9673426

Az oldalfal modulon rögzíthető, a teljesítménykapcsoló tartósín a felső síkon rögzíthető, funkcionális térelosztók betolását teszi lehetővé.

Cikkszám:
SV 9673426
Termékleírás
A szerelő-szögidom rögzítése az oldalfal modulon történik. Az előszerelt szerelőnyílások lehetővé teszik a funkcinális térosztók betolását. A felső síkon lehet felszerelni a légmegszakító tartósínt.
Anyag
Acéllemez, 2 mm
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
For compartment depth
600 mm
Hossz
552 mm
Méret
Hossz: 552 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
1,786 kg
Bruttó tömeg
1,986 kg
Vámtarifaszám
73182900
EAN
4028177574489
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV SZERELŐIDOM, 600MM, 2DB/CS
Adatlapok
General technical information