Légmegszakító tartósín

Cikkszám: SV 9673004

Nyitott teljesítménykapcsolók (ACB) felépítéséhez funkcionális terekben.

Cikkszám:
SV 9673004
Termékleírás
Nyitott légmegszakítók (ACB) felépítéséhez funkciós terekben.
Anyag
Acéllemez, 2,5 mm
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Hossz
351 mm
Szerelési utasítás
A beszereléshez 2-2 szerelő-szögidom szükséges a funkcionális térelválasztókhoz és a légmegszakító tartósínekhez.
Méret
Hossz: 351 mm
Használható
Szélesség: = 400 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
2 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177578319
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV Légmegszakító tartósín, L: 351 mm, TS-hez (B: 400 mm)
Dokumentációk
Leírás