Nyitott teljesítménykapcsolók (ACB) felépítéséhez funkcionális terekben.
- Cikkszám:
- SV 9673006
- Termékleírás
- Nyitott légmegszakítók (ACB) felépítéséhez funkciós terekben.
- Anyag
- Acéllemez, 2,5 mm
- Felület
- Horganyzott
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- Hossz
- 551 mm
- Szerelési utasítás
- A beszereléshez 2-2 szerelő-szögidom szükséges a funkcionális térelválasztókhoz és a légmegszakító tartósínekhez.
- Méret
- Hossz: 551 mm
- Használható
- Szélesség: = 600 mm
- Csomagolási egység
- 2 db
- Nettó tömeg
- 2,826 kg
- Bruttó tömeg
- 3,026 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177578326
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV TARTÓSÍN MEGSZAKÍTÓHOZ, 600MM, 2DB/CS
- Dokumentációk
- Leírás