Légmegszakító tartósín

Cikkszám: SV 9673008

Nyitott teljesítménykapcsolók (ACB) felépítéséhez funkcionális terekben.

Cikkszám:
SV 9673008
Termékleírás
Nyitott légmegszakítók (ACB) felépítéséhez funkciós terekben.
Anyag
Acéllemez, 2,5 mm
Felület
Horganyzott
Egységcsomag
Rögzítési segédanyagokkal együtt
Hossz
751 mm
Szerelési utasítás
A beszereléshez 2-2 szerelő-szögidom szükséges a funkcionális térelválasztókhoz és a légmegszakító tartósínekhez.
Méret
Hossz: 751 mm
Használható
Szélesség: = 800 mm
Csomagolási egység
2 db
Nettó tömeg
3,698 kg
Bruttó tömeg
4,18 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177578333
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV TARTÓSÍN MEGSZAKÍTÓHOZ, 800MM, 2DB/CS
Dokumentációk
Leírás
Adatlapok
General technical information