Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. jan. 30.
- Cikkszám:
- SV 9673463
- Kivitel
- Szellőzőnyílással
- Termékleírás
- Funkcionális terek vízszintes elválasztásához. Az oldalfalmodulokkal együtt Forma 3 vagy Forma 4 szerinti formaelválasztást képez.
- Anyag
- Acéllemez, 1,25 mm
- Felület
- Horganyzott
- For compartment depth
- 400 mm
- Szerelési utasítás
- A funkcionális térelválasztók beszereléséhez 2-2 szerelő-szögidom szükséges.
- Méret
- Szélesség: 506 mm
Mélység: 370 mm - Használható
- Szélesség: = 600 mm
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 7 kg
- Bruttó tömeg
- 7,02 kg
- Vámtarifaszám
- 73269098
- EAN
- 4028177704749
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV Funkcionális tér felosztó, BT: 506x370 mm, TS-hez (B: 600 mm)