Funkcionális tér felosztó

Cikkszám: SV 9673485

Funkcionális terek vízszintes elválasztásához.

Cikkszám:
SV 9673485
Kivitel
Szellőzőnyílással
Termékleírás
Funkcionális terek vízszintes elválasztásához. Az oldalfalmodulokkal együtt Forma 3 vagy Forma 4 szerinti formaelválasztást képez.
Anyag
Acéllemez, 1,25 mm
Felület
Horganyzott
For compartment depth
600 mm
Szerelési utasítás
A funkcionális térelválasztók beszereléséhez 2-2 szerelő-szögidom szükséges.
Méret
Szélesség: 706 mm
Mélység: 588 mm
Használható
Szélesség: = 800 mm
Csomagolási egység
4 db
Nettó tömeg
15,08 kg
Bruttó tömeg
15,872 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177543614
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV TÉRFELOSZTÓ, 800*600 MM