Funkcionális tér felosztó átvezetéssel a függőleges gyűjtősínrendszerek számára

Cikkszám: SV 9673436

F�gg?leges gy?jt?s�nekkel szerelt funkcion�lis terek v�zszintes elv�laszt�s�hoz.
Cikkszám:
SV 9673436
Kivitel
Szellőzőnyílással
Termékleírás
A függőleges gyűjtősínekkel szerelt funkcionális terek vízszintes elválasztásához. Az oldalfalmodulokkal együtt Forma 3 vagy Forma 4 szerinti formaelválasztást képez.
Anyag
Acéllemez, 1,25 mm
Felület
Horganyzott
Szereléshez szükséges kihagyás
Szélesség:212 mm
Mélység:201 mm
For compartment depth
600 mm
Szerelési utasítás
A funkcionális térelválasztók beszereléséhez 2-2 szerelő-szögidom szükséges.
Méret
Szélesség: 306 mm
Mélység: 588 mm
Használható
Szélesség: = 400 mm
Csomagolási egység
4 db
Nettó tömeg
5,2 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177570887
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV Funkcionális tér felosztó, BT: 306x588 mm, TS-hez (B: 400 mm), függőleges gyűjtősínekkel szerelt terekhez
Adatlapok
Technika részletesen