Funkcionális tér felosztó átvezetéssel a függőleges gyűjtősínrendszerek számára

Cikkszám: SV 9673456

Függőleges gyűjtősínekkel szerelt funkcionális terek vízszintes elválasztásához.

Cikkszám:
SV 9673456
Kivitel
Szellőzőnyílással
Termékleírás
A függőleges gyűjtősínekkel szerelt funkcionális terek vízszintes elválasztásához. Az oldalfalmodulokkal együtt Forma 3 vagy Forma 4 szerinti formaelválasztást képez.
Anyag
Acéllemez, 1,25 mm
Felület
Horganyzott
Szereléshez szükséges kihagyás
Szélesség:412 mm
Mélység:201 mm
For compartment depth
600 mm
Szerelési utasítás
A funkcionális térelválasztók beszereléséhez 2-2 szerelő-szögidom szükséges.
Méret
Szélesség: 506 mm
Mélység: 588 mm
Használható
Szélesség: = 600 mm
Csomagolási egység
4 db
Nettó tömeg
7,976 kg
Bruttó tömeg
8,395 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177571037
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV FUNKCIONÁLIS TÉR FELOSZTÓ, 4 DB/CS.
Adatlapok
Technika részletesen