Funkcionális tér felosztó átvezetéssel a függőleges gyűjtősínrendszerek számára

Cikkszám: SV 9673458

Függőleges gyűjtősínekkel szerelt funkcionális terek vízszintes elválasztásához.

Cikkszám:
SV 9673458
Kivitel
Szellőzőnyílással
Termékleírás
A függőleges gyűjtősínekkel szerelt funkcionális terek vízszintes elválasztásához. Az oldalfalmodulokkal együtt Forma 3 vagy Forma 4 szerinti formaelválasztást képez.
Anyag
Acéllemez, 1,25 mm
Felület
Horganyzott
Szereléshez szükséges kihagyás
Szélesség:412 mm
Mélység:201 mm
For compartment depth
800 mm
Szerelési utasítás
A funkcionális térelválasztók beszereléséhez 2-2 szerelő-szögidom szükséges.
Méret
Szélesség: 506 mm
Mélység: 788 mm
Használható
Szélesség: = 600 mm
Csomagolási egység
4 db
Nettó tömeg
12 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177571051
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV Funkcionális tér felosztó, BT: 506x788 mm, TS-hez (B: 600 mm), függőleges gyűjtősínekkel szerelt terekhez
Adatlapok
General technical information
Technika részletesen