Funkcionális tér felosztó átvezetéssel a függőleges gyűjtősínrendszerek számára

Cikkszám: SV 9673476

Függőleges gyűjtősínekkel szerelt funkcionális terek vízszintes elválasztásához.

Cikkszám:
SV 9673476
Kivitel
Szellőzőnyílással
Termékleírás
A függőleges gyűjtősínekkel szerelt funkcionális terek vízszintes elválasztásához. Az oldalfalmodulokkal együtt Forma 3 vagy Forma 4 szerinti formaelválasztást képez.
Anyag
Acéllemez, 1,25 mm
Felület
Horganyzott
Szereléshez szükséges kihagyás
Szélesség:612 mm
Mélység:201 mm
For compartment depth
600 mm
Szerelési utasítás
A funkcionális térelválasztók beszereléséhez 2-2 szerelő-szögidom szükséges.
Méret
Szélesség: 706 mm
Mélység: 588 mm
Használható
Szélesség: = 800 mm
Csomagolási egység
4 db
Nettó tömeg
10,724 kg
Bruttó tömeg
11,12 kg
Vámtarifaszám
73269098
EAN
4028177571075
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV FR-OSZTÓ SAS-ÁTVEZETÉSSEL, 800*600 MM
Adatlapok
Technika részletesen