Kábelbevezető lemez kábelátvezetéses funkcionális tér felosztókhoz

Cikkszám: SV 9673504

Az átvezető eltakarásához.

Cikkszám:
SV 9673504
Termékleírás
Az átvezetés eltakarásához.
Anyag
ABS PMMA
Méret
Szélesség: 250 mm
Magasság: 223,5 mm
Használható
Szélesség: = 400 mm
Csomagolási egység
4 db
Nettó tömeg
0,996 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177600119
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV Kábelbevezető lemez, BH: 250x223,5 mm, kábelátvezetéses funkcionális tér felosztókhoz