Kábelbevezető lemez kábelátvezetéses funkcionális tér felosztókhoz

Cikkszám: SV 9673506

Az átvezető eltakarásához.

Cikkszám:
SV 9673506
Termékleírás
Az átvezetés eltakarásához.
Anyag
ABS PMMA
Méret
Szélesség: 450 mm
Magasság: 223,5 mm
Használható
Szélesség: = 600 mm
Csomagolási egység
4 db
Nettó tömeg
1,6 kg
Bruttó tömeg
1,733 kg
Vámtarifaszám
39269097
EAN
4028177600126
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Termékleírás
SV BEVEZETŐLEMEZ, B=600MM, 4 DB/CS
Adatlapok
General technical information