Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. jan. 30.
- Cikkszám:
- SV 9673192
- Termékleírás
- Kábelbevezetések lezárásához.
- Anyag
- PVC, 3 mm,
UL 94-V0 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 7004
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- For side panel module height
- 200 mm
600 mm - Csomagolási egység
- 10 db
- Nettó tömeg
- 0,65 kg
- Bruttó tömeg
- 0,8 kg
- Vámtarifaszám
- 39269097
- EAN
- 4028177578401
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV BEVEZETŐ LEMEZ OLDALLAP MODULHOZ