Ennek a terméknek a forgalmazása megszűnt ekkor:: 2021. jan. 30.
- Cikkszám:
- SV 9673193
- Termékleírás
- Kábelbevezetések lezárásához.
- Anyag
- PVC, 3 mm,
UL 94-V0 szerinti tűzállóság - Szín
- RAL 7004
- Egységcsomag
- Rögzítési segédanyagokkal együtt
- For side panel module height
- 300 mm
- Csomagolási egység
- 4 db
- Nettó tömeg
- 0,652 kg
- Bruttó tömeg
- 0,655 kg
- Vámtarifaszám
- 94039910
- EAN
- 4028177684751
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Termékleírás
- SV Bevezetőlemez, BH: 213x152,5 mm, funkcionális tér oldalfalmodulhoz, (H: 300 mm)